n° de catalogue : SHW7SB1500
Description: GALV ACC 7PO PAROI DIVIS HOR 1.5M
CUP: 785055190097
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Paroi de division en acier galvanisé par trempage à chaud conçu pour hauteur du rail latéral 7 pouces. Longueur 1,5 mètre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Facile à installer à l’aide de la quincaillerie fournie ou à l’aide de brides de serrages vendues séparément |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |