n° de catalogue : SHW742VFCVO3024
Description: HDG COV. 7IN 42W VFC VO 30D24R
CUP: 785055194507
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 42 pouces, coude vertical externe, angle 30 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |