Catalog No. : SHW736SFCVO3036
Description: HDG COV. 7IN 36W SFC VO 30D36R
CUP: 785055193692
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 36 pouces. Coude vertical externe, angle de 30 degrés, rayon nominale 36 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Catégorie |
Bend cover for cable support system |
Special Features |
30 degree angle |
Specifications
Material |
Steel |
Finish |
Hot-Dipped Galvanized |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
36 in |
Side Rail Height |
7 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC002403 Cover for cable support system
Cover width |
914.4 mm |
Suitable for cable ladder |
Y |
Material |
Steel |
Surface protection |
Hot-dip galvanized |