text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW736HCC

Description:  GALV 7PO 36LRG FIXATION DE COUVERCL

CUP: 753554082458

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation en acier galvanisé par trempage à chaud, pour couvercles. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur du chemin de câbles 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces