text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHW730SNCVO9048

Description:  HDG COV. 7IN 30W SNC VO 90D48R

CUP: 785055193470

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, chemin de câble monopièce, hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 30 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 48 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Bend cover for cable support system

Special Features

90 degree angle

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

30 in

Side Rail Height

7 Inches

ETIM EC002403 Cover for cable support system

Cover width

762 mm

Suitable for cable ladder

Y

Material

Steel

Surface protection

Hot-dip galvanized