text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW730SFCVO4548

Description:  HDG COV. 7IN 30W SFC VO 45D48R

CUP: 785055193234

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 30 pouces. Coude vertical externe, angle de 45 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces