n° de catalogue : SHW724HBP
Description: GALV. 7PO 36L PLAQUE HOR.
CUP: 753554106437
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Acier galvanisé à chaud Hauteur du rail latéral de 7 pouces Largeur de la plaque d'épissure horizontale de 24 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Provide maximum horizontal installation flexibility |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
UL, CSA C22.2 No 126.1 |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |