text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHW724FBP

Description:  HDG TRAY TO BOX 24INW 7IND TRAY

CUP: 785055954002

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque d"extrémité en acier galvanisé par trempage à chaud en forme de cadre. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur du chemin de câbles 24 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Channel Cable Tray Accessories

Application

Designed to secure cable tray to electrical enclosures and panels

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

24 in

Side Rail Height

7 Inches