text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW712VFCVO6036

Description:  HDG COV. 7IN 12W VFC VO 60D36R

CUP: 785055192008

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces