text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW636SFCVO9048

Description:  HDG COV. 6IN 36W SFC VO 90D48R

CUP: 785055189169

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Coude vertical externe, angle de 90 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Bend cover for cable support system

Special Features

90 degree angle

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

36 in

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC002403 Cover for cable support system

Cover width

914.4 mm

Suitable for cable ladder

Y

Material

Steel

Surface protection

Hot-dip galvanized