n° de catalogue : SHW636PFCVO9036
Description: GALV COUV 6PO 36LRG CRET VO 90D 36R
CUP: 753554052376
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, poutre en H. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Coude vertical externe angle 90 degrés, rayon 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |