text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHW630PFCVO9036

Description:  GALV COUV 6PO 30LRG CRET VO 90D36R

CUP: 753554087026

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel peaked flanged cover 6 inches side rail height 30 inches width vertical outside bend 90 degree 36 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces