text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHW624VFCVO3048

Description:  HDG COV. 6IN 24W VFC VO 30D48R

CUP: 785055188285

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces, coude vertical externe, angle 30 degrés, rayon nominal 48 pouces.
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces