text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW624SNCVO4512

Description:  HDG CVR 24INW OV-45 12INRAD

CUP: 785055188131

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, chemin de câble monopièce, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces