text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHW624PFCVO3024

Description:  GALV CV 6PO 24LRG P RBRD VE 30D24R

CUP: 785055633266

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, poutre en H. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Coude vertical externe angle 30 degrés, rayon 24 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Bend cover for cable support system

Special Features

30 degree angle

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

24 in

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC002403 Cover for cable support system

Cover width

609.6 mm

Suitable for cable ladder

Y

Material

Steel

Surface protection

Hot-dip galvanized