text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW624HBPHR

Description:  GALV PLQ HOR FLEX 6POD 24LRG TRCHAL

CUP: 753554093454

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized heat-resistant steel 6 inches side rail height 24 inches width horizontal splice plate
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Provide maximum horizontal installation flexibility

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces