text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW618WPS

Description:  GALV ACC 6PO 18LRG MNCHN PENTR MUR

CUP: 785055187875

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Manchon de pénétration murale en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 18 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Élément coupe-feu non compris

Application

Conçu pour traverser les murs et les murs coupe-feu

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces