n° de catalogue : SHW612SFCVO3036
Description: GALV CV 6PO 12LRG S RBRD VE 30D36R
CUP: 785055186854
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Coude vertical externe, angle de 30 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |