text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW612SFCCS24

Description:  GALV CV 6-12LRG S RBRD SUPP CBL 24R

CUP: 785055949862

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle solide à rebords rabattus, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Raccord de support de câble. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces