n° de catalogue : SHW609VFCVO9036
Description: GALV COUV 6X9LRG V RBRD CVE 90D36R
CUP: 785055186755
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |