n° de catalogue : SHW609PFCVO9024
Description: GALV. COUV. 6PO 9L PFC VO 90D24R
CUP: 753554106734
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Acier galvanisé par trempage à chaud Couverture à bride à crête 6 pouces hauteur de rail latéral 9 pouces largeur coude extérieur vertical 90 degrés rayon 24 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |