text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW5VOB4512H

Description:  GALV. BANDE 5PO OV 45D 12R QUIN SS

CUP: 753554103986

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel 5 inches side rail height vertical outside bend barrier strip 45 degree 12 inches radius with stainless steel hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Preformed to fit all standard steel vertical bends

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici