text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW5HDC

Description:  GALV ACC 5PO FIX RETENUE

CUP: 785055180654

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation de retenue en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 5 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Quincaillerie incluse

Application

Conçue pour fixer les couvercles crêtés ou à rebords

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

5 pouces