text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW5ESPE

Description:  GALV ACC 5PO PLAQUES EXP. EPOXY.

CUP: 753554085565

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse d"expansion en acier galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 5 pouces. Revêtement en époxy.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Designed to lock into place for easy alignment and installation

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

5 pouces