text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW53SDS

Description:  GALV ACC 5-3PO ECLISSE DE DESCENTE

CUP: 785055642831

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de descente en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 1 : 5 pouces, hauteur du rail latéral 2 : 3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Sert à relier des rails latéraux de différentes hauteurs

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

3 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces