Catalog No. : SHW536VFCVO6024
Description: HDG VTD FLNG CVR 36INW OV60 24INRAD
CUP: 785055184652
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 24 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Catégorie |
Bend cover for cable support system |
Special Features |
60 degree angle |
Specifications
Material |
Steel |
Finish |
Hot-Dipped Galvanized |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
36 in |
Side Rail Height |
5 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC002403 Cover for cable support system
Cover width |
914.4 mm |
Suitable for cable ladder |
Y |
Material |
Steel |
Surface protection |
Hot-dip galvanized |