text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW536PFCVO9036

Description:  COUV. GALV 36LARGE PFC VO 90D36R

CUP: 753554093546

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel peaked flanged cover 5 inches side rail height 36 inches width vertical outside bend 90 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces