text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW527RSP

Description:  GALV ACC 5PO 27LRG ECLISSE RED

CUP: 785055631545

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de réduction en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 5 pouces. Réduction déportée 27 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Application

Utilisées en paire pour procurer une réduction droite ou avec une éclisse standard pour une réduction en décalage

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

27 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces