n° de catalogue : SHW524SFCVO3024
Description: HDG FLNG CVR 24INW OV-30 24INRAD
CUP: 785055183211
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces. Coude vertical externe, angle de 30 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |