text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHW524PFCVO9012

Description:  GALV 5PO 24LRG PK FLG COUV VO90D12R

CUP: 753554099364

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel peaked flanged cover 5 inches side rail height 24 inches width vertical outside bend 90 degree 12 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces