text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW512SFCVTD12

Description:  GALV COUV 12LRG T VERT BAS 12R

CUP: 753554092402

Hot-dipped galvanized steel 5 inches side rail height 12 inches width solid flanged cover vertical tee down 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

24 inch radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

42 pouces