text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW506VFCVO9036

Description:  HDG VTD FLNG CVR 6INW OV-90 36INRAD

CUP: 785055181569

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces