n° de catalogue : SHW506SFCVO4548
Description: HDG COV. 5IN 6W SFC VO 45D48R
CUP: 785055181170
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces. Coude vertical externe, angle de 45 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
|
Largeur |
6 po |
|
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |