n° de catalogue : SHW506FBP
Description: HDG TRAY TO BOX 6INW 5IND TRAY
CUP: 785055181088
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Plaque d"extrémité en acier galvanisé par trempage à chaud en forme de cadre. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur du chemin de câbles 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Application |
Permet de fixer le chemin de câbles au panneau ou au coffret électrique |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |