text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW4VIB4536

Description:  HDG BARRIER 4IND TRAY IV-45 36IN R

CUP: 785055174912

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Paroi à coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Pour hauteur de rail latéral 4 pouces. Angle de 45 degrés, rayon de courbure 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

S’ajuste à tous les coudes standards en acier

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

4 pouces