n° de catalogue : SHW4SSP
Description: GALV ACC 4PO ECLISSE ENCLCHMT
CUP: 785055174844
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Éclisse standard en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |