text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHW43SDS

Description:  GALV ACC 4-3PO ECLISSE DESCENTE

CUP: 785055644941

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de descente en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 1 : 4 pouces, hauteur du rail latéral 2 : 3 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Channel Cable Tray Accessories

Application

Connects side rail of different heights

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

3 in

Side Rail Height

4 Inches

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here