n° de catalogue : SHW436VFCVO3012
Description: HDG VTD FLNG CVR 36INW OV30 12INRAD
CUP: 785055179948
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces, coude vertical externe, angle 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |