n° de catalogue : SHW436PFCVO3036
Description: GALV COUV 4PO 36LRG CRET VO 30D36R
CUP: 753554106154
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Acier galvanisé par trempage à chaud Couverture à bride à crête 4 pouces Hauteur du rail latéral 36 pouces Largeur Coude extérieur vertical 30 degrés Rayon 36 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
30 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |