n° de catalogue : SHW430HBP
Description: GALV 4PO 30LRG PLAQUE HOR PLIABLE
CUP: 753554099128
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel 4 inches side rail height 30 inches width flexible coupler
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Provide maximum horizontal installation flexibility |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
UL, CSA C22.2 No 126.1 |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |