text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW430CEP

Description:  GALV ACC 4PO 30LRG PLAQUE EMBOUT

CUP: 785055179061

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque de fermeture en acier galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câbles monopièce. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur de la fixation 30 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces