text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW42SFCVI6024

Description:  GALV COU PLEIN 42PO RBD C VI 60D24R

CUP: 785055177678

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 42 pouces. Coude vertical interne, angle de 60 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po