text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW412RSP

Description:  GALV ACC 4PO 12LRG ECLISSE RED

CUP: 785055176312

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de réduction en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 4 pouces. Réduction déportée 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Utilisées en paire pour procurer une réduction droite ou avec une éclisse standard pour une réduction en décalage

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur

4 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici