text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW412PFCVO4536

Description:  GALV COUV 4PO 12LRG CR VO 45D 36R

CUP: 753554079564

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, poutre en H. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces. Coude vertical externe angle 45 degrés, rayon 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces