text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW409HPC

Description:  HDG ACCESSORIES

CUP: 785055175773

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation à haute résistance en aluminium pour couvercles crêtés. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur du chemin de câbles 9 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant formé en fonction des couvercles crêtés et pour usage dans les applications à l’extérieur

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces