n° de catalogue : SHW406SNCVO6012
Description: HDG CVR 6INW OV-60 12INRAD
CUP: 785055175506
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier galvanisé par trempage à chaud, chemin de câble monopièce, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Bend cover for cable support system |
Special Features |
60 degree angle |
Specifications
Material |
Steel |
Finish |
Hot-Dipped Galvanized |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
6 in |
Side Rail Height |
4 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC002403 Cover for cable support system
Cover width |
152.4 mm |
Suitable for cable ladder |
Y |
Material |
Steel |
Surface protection |
Hot-dip galvanized |