text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW406FBP

Description:  GALV ACC 4PO 6LRG PLAQ EXTREM CADR

CUP: 785055959816

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque d"extrémité en acier galvanisé par trempage à chaud en forme de cadre. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur du chemin de câbles 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Permet de fixer le chemin de câbles au panneau ou au coffret électrique

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces