text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW3VSP

Description:  GALV ACC 3-5/8PO ECLISSE VERT AJUST

CUP: 785055170143

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque verticale ajustable en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Plaque de charnière ajustable, procure une souplesse d’installation verticale maximale

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici