n° de catalogue : SHW36SNCHYL
Description: GALV COUV 36LRG Y GAUCHE
CUP: 753554070837
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle en acier galvanisé par trempage à chaud, solide sans rebords. Largeur 36 pouces. Raccord en Y horizontal gauche.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |