n° de catalogue : SHW36SNCHB6048
Description: HDG COV. 36W SNC HB 60D48R
CUP: 785055173977
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, sans rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 36 pouces. Coude horizontal, angle de 60 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |